You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to: United States

Laser preciso para detectar os menores objetos

Sensor retro-reflexivo, barreira unidirecional ou sensor fotoelétrico difuso com supressão de fundo em modelo O6 comprovado e funcionalidade IO-Link.

  • Modelo comprovado O6 como sensor retro-reflexivo, barreira unidirecional ou sensor fotoelétrico difuso com supressão de fundo
  • Através do IO-Link é possível emitir um valor de distância para o objeto.
  • Ajuste preciso através de botões táteis de programação ou IO-Link
  • Detecção de objeto confiável e precisa através do spot luminoso homogêneo
  • Sem ângulo de erro de direção graças ao módulo laser de alinhamento exato

Laser preciso para detectar os menores objetos
O novo O6 com classe de proteção laser 1 permite a detecção confiável de objetos muito pequenos, nos quais os sensores de luz vermelha convencionais chegam a seus limites. Um dos destaques é a padronização dos equipamentos com IO-Link.

O IO-Link abre perspectivas completamente novas
Semelhante aos sensores analógicos, o valor de distância pode ser emitido em mm para o objeto através do IO-Link. Assim um sensor fotoelétrico difuso binário se transforma em um preciso medidor de distância. Isto abre novas possibilidades de aplicação, como controle de comprimento e de altura de objetos. Além disso, através da detecção de distância é possível fazer tarefas de verificação, como verificar a presença de peças ou sua montagem correta. Mesmo com objetos de cores diferentes se garante um alcance de detecção confiável de 100 mm. Com o IO-Link, o usuário está desde já perfeitamente equipado para a indústria 4.0.