You probably do not come from: Brazil.  If necessary, change to: United States
  1. Página inicial
  2. Produtos novos
  3. IO-Link
  4. Mestre IO-Link especial para o painel elétrico

Mestre IO-Link especial para o painel elétrico

Módulo mestre IO-Link para o painel elétrico funcionam como Gateway entre os sensores IO-Link inteligentes e o barramento de campo

  • Separação entre automação e rede de IT
  • Indústria 4.0 preparada através do novo IoT Core
  • 8 portas de IO-Link com plena funcionalidade V1.1
  • PROFINET, EtherNet/IP, EtherCat ou TCP/IP JSON
  • Mestre e dispositivos configuráveis com o software LR DEVICE

Mestre IO-Link para o mundo da automação e do IT
O módulo mestre IO-Link para o painel elétrico funciona como Gateway entre sensores os IO-Link inteligentes e o barramento de campo As informações importantes dos sensores inteligentes também podem ser enviadas paralelamente ao mundo do IT. Com um conector IoT-Ethernet separado a rede IT pode ser construída totalmente separada da rede de automação. As informações dos sensores chegam ao mundo do IT através da interface TCP/IP-JSON.

Vantagens e utilidade para os clientes

  • Separação entre a rede de automação e de IT

A disponibilidade da instalação é de prioridade máxima. A rede de automação não pode ser de maneira alguma interferida por fatores externos. Por este motivo há um conector IoT-Ethernet separado nesse equipamento que separa IT da rede de automação. Assim informações importantes dos sensores podem ser enviadas de forma segura ao IT e ao sistema ERP.

  • Configurar sensores com LR DEVICE

O software intuitivo encontra todos os mestres IO-Link na rede e cria uma visão geral de todo sistema. Além disso, são representados todos os sensores conectados com os respectivos parâmetros. Com isso, é possível parametrizar todos os sensores no sistema a partir de um local central.

  • Conexão simples do sensor

A conexão de sensores e atuadores é realizado através de cabos de conexão padrão M12 não blindado. Os cabos de conexão são fixados ao mestre IO-Link através de conector COMBICON removível. Até 8 sensores IO-Link podem ser conectados e podem ser alimentados com até 3,6 A. O comprimento do cabo pode se de até 20 m.

  • Dados digitalizados seguros

Os dados dos sensores são transmitidos digitalmente. Diferentemente dos sinais analógicos, as resistências de contato e as interferências eletromagnéticas não podem distorcer os sinais.