You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to: United States

Cabo de conexão Y livre de halogênico e de silicone

Distribuidor Y para a conexão de dois sensores ou com operadores lógicos AND ou OR implementados em áreas higiênicas e úmidas​

  • Livres de halogênico e de silicone
  • Vedação ideal, até na instalação manual, graças à porca de contorno com grande aderência.
  • Um curso fixo mecânico protege o anel O-Ring de destruição.
  • Proteção antivibratória permanente com contorno tipo dente de serra
  • LEDs bem visíveis, mesmo com forte incidência de luz

ecolink M12 para áreas úmidas e higiênicasna indústria alimentícia
A maioria das aplicações exigem soluções especiais. Somente materiais de alta qualidade, processos de fabricação confiáveis e uma montagem correta levam ao sucesso a longo prazo. O curso fixo integrado evita que o anel O-Ring seja destruído por um aperto excessivo da porca. A montagem e a desmontagem dispensam ferramentas. A proteção de ação assimétrica contra vibrações mantém a porca de aperto fixa na sua posição, assegurando assim uma vedação ideal e duradoura. Materiais de alta qualidade especialmente adaptados para a aplicação e um intenso monitoramento durante e após a fabricação, garantem o máximo padrão de qualidade.