You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to: United States

Módulo AS-i Safety at Work

Duas entradas digitais seguras, assim como duas saídas padrão em um endereço

  • 2 entradas digitais seguras e 2 saídas padrão
  • Conexão de dois sensores indutivos seguros com saídas OSSD ou barreiras fotoelétricas de segurança em apenas um endereço AS-i
  • Certificado conforme EN 62061 / SIL2 e EN ISO 13849-1 / PL d
  • Montagem rápida, precisa e flexível
  • Alimentação da barreira de luz a partir da interface AS

Módulo ClassicLine seguro
Com este módulo de entrada seguro, componentes voltados para a segurança sem interface AS-i integrada podem ser ligados ao sistema AS-i Safety at Work.

Para componentes sem interface AS-i
Dessa forma, por um lado, dois sensores indutivos baseados em 2 canais com saídas OSSD eletrônicas (por ex., GG712S) ou barreiras fotoelétricas de segurança até Performance Level d conforme EN 13849-1 podem ser conectados a apenas um endereço AS-i com um cabo de ligação padrão de 4 fios. Duas saídas integradas possibilitam a conexão de dois atuadores, por ex., sinais luminosos ou relés. A alimentação de tensão dos sensores seguros e das saídas é feita completamente a partir da AS-i.

Vantagens e utilidade para os clientes
Sensores seguros com um consumo de energia inferior a 200 mA podem ser operados no AC509S sem energia auxiliar. A conexão ocorre apenas através do cabo plano amarelo AS-i.

Conexão rápida da AS-i
A tecnologia de conexão rápida oferece a mais alta segurança de montagem e flexibilidade. O cabo plano AS-i pode ser conectado a partir de três direções diferentes.

Diagnóstico no local
LEDs exibem o estado das entradas e saídas, assim como da comunicação.

Segurança
O módulo seguro AS-i AC509S detecta estados de comutação relevantes para a segurança de dois contatos eletrônicos com duas saídas de comutação de semicondutor (OSSD) autoverificáveis cada. O módulo atende aos requisitos até SIL2 conforme EN 62061 e PL d conforme EN13849-1. O monitoramento de comunicação integrado desliga as saídas de sinal em caso de falhas.

Colocação em funcionamento
O endereçamento do módulo pode ocorrer sem tensão antes da montagem ou em estado montado e cablado através do conector de endereçamento. São apenas necessários o dispositivo de endereçamento AC1154 e o cabo de endereçamento E70213.