• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. moneo: Plataforma IIoT
  2. Produtos
  3. Conectores moneo IIoT
  4. SFI (integração SAP)

Shop Floor Integration (SFI)

Do sensor ao sistema ERP

A Indústria 4.0 se alia ao SAP

Revolucione seu gerenciamento de ativos com nossa solução e livre-se do trabalho manual.

Com o moneo, seus dados são armazenados com segurança e facilmente acessíveis para que você possa tomar decisões informadas. Nossa integração com o SAP garante um monitoramento regular adaptado às suas necessidades específicas e gera documentos de medição abrangentes para um cronograma de manutenção preciso. Não há mais jogos de adivinhação!

Permita que sua equipe se integre perfeitamente com documentos importantes do SAP. Aproveite a atribuição confiável aos dados mestres para facilitar os fluxos de trabalho e otimizar seus processos.

Permita a integração sem esforço de novos sensores e fontes de dados com a estrutura intuitiva do SFI. Dê aos seus usuários SAP a capacidade de acionar processos de negócios precisos sem a necessidade de onerosos consultores ou serviços de suporte de TI. Otimize seus processos e aumente a eficiência com SFI.

Casos de uso do monitoramento em tempo real SFI
 

Maior disponibilidade da máquina

Monitoramento de status de dispositivos e máquinas em tempo real

Reduza o tempo de inatividade e as paradas de produção não planejadas e diminua o tempo de configuração e ajuste com ordens e notificações de manutenção geradas automaticamente no SAP – isso proporciona maior transparência e confiabilidade, evita tarefas manuais e permite que você se concentre na otimização do seu cronograma de manutenção.

Manutenção da qualidade do processo

Monitoramento de status e reposição em tempo real de materiais auxiliares e operacionais

A criação automática de diferentes tipos de documentos de material (retirada de estoque, reserva de material, etc.) no SAP reduz o desperdício de produção e os erros de processo, além de eliminar gargalos no fluxo de material.

Otimização do consumo de energia

Registro e monitoramento dos contadores de uso em tempo real

Registro e gravação automáticos de energia consumida, horas de operação ou movimentos de estampagem para medidas de manutenção preventiva no SAP. Quando os valores máximos do contador são atingidos, o SAP entra em ação, aciona automaticamente os registros de medição e alerta a equipe responsável.

Assim funciona o Shop Floor Integration da ifm

Experimente o poder do Shop Floor Integration – a integração de chão de fábrica é mais do que apenas uma interface técnica, é um modelo lógico abrangente repleto de funções para seus principais processos.

Perfeitamente integrado ao SAP, o SFI recebe informações processadas em tempo real do moneo: Notificações automáticas de manutenção e geração de pedidos ou documentos importantes no sistema SAP.

Mantenha-se atualizado com o cronograma de manutenção e as entregas just-in-time e garanta um fluxo de produção ininterrupto. Melhore seus processos com o Shop Floor Integration hoje mesmo.

Qualidades do Shop Floor Integration da ifm que impressionam
 

Confiável

Integra-se perfeitamente com soluções SAP certificadas, garantindo uma interoperabilidade suave e aumentando a eficiência operacional.

Enxuto

Intuitivo e fácil de usar. Integração perfeita da solução ao ambiente operacional atual, dispensando hardware e software adicional.

Rápido

Projetos em dias, não em semanas e meses. Baixo investimento, dispensa o treinamento de usuários, exige recursos mínimos de TI. Aceleração significativa da implementação do projeto para que as empresas possam colher os benefícios mais rapidamente.

Eficaz

ROI médio entre seis e dezoito meses – economia de tempo para a equipe de manutenção, economia de custos por evitar tempos de inatividade e esforço reduzido para a integração de novas máquinas e sensores.