- Produtos
- TY9307
Transmissor de temperatura
TY9307
TY-025CFKR14-B-DKG
Transmissor de temperatura
TY9307
TY-025CFKR14-B-DKG
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas analógicas: 1 | ||
---|---|---|---|
Alcance de medição |
|
||
Conexão de processo | conexão da rosca G 1/4 rosca externa |
Campo de aplicação
Característica especial | Contatos banhados a ouro |
---|---|
Elemento de medição | 1 x Pt 1000; (para DIN EN 60751, classe A) |
Substâncias | fluidos líquidos e gasosos |
Temperatura do fluído [°C] | -20...125 |
Resistência à pressão [bar] | 400 |
Profundidade mínima de imersão [mm] | 15 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 14...32 DC; (conforme DIN EN 50178 SELV/PELV) |
---|---|
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Retardo de prontidão [s] | 0,5 |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas analógicas: 1 |
---|
Saídas
Saídas totais | 1 |
---|---|
Sinal de saída | sinal analógico |
Quantidade de saídas analógicas | 1 |
Tensão da saída analógica [V] | 0...10 |
Min. resistência de carga [Ω] | 2000 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de medição / de ajuste
Comprimento da haste L [mm] | 25 | ||
---|---|---|---|
Alcance de medição |
|
Resolução da saída analógica [K] | 0,1 |
---|
Precisão / desvios
Precisão da saída analógica [K] | ± 0,5 |
---|---|
Coeficiente de temperatura [% de duração / 10 K] | < ± 0,15 |
Tempos de reação
Tempo dinâmico de respostas T05 / T09 [s] | 1,5 / 5; (de acordo com DIN EN60751) |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...100 |
Proteção | IP 68; IP 69K |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
||||||||||
Resistência à vibrações |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 97,8 |
---|---|
Materiais | 1.4404 (aço inoxidável / 316L); PA |
Materiais em contato com o fluído | 1.4404 (aço inoxidável / 316L); vedação: FKM |
Máx. torque de aperto [Nm] | < 25 |
Conexão de processo | conexão da rosca G 1/4 rosca externa |
Notas
Notas |
|
|
---|---|---|
Quantidade | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado |
---|