Sensor de cabo de temperatura com conexão de processo
TS5151
TS-500KCKD8 /US/ /V
Sensor de cabo de temperatura com conexão de processo
TS5151
TS-500KCKD8 /US/ /V
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Produtos alternativos: TS5089 ou TS5289 Comparação de produtos: TS5151 / TS5089 / TS5289 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Características do produto
Alcance de medição |
|
---|
Campo de aplicação
Característica especial | Contatos banhados a ouro |
---|---|
Elemento de medição | 1 x Pt 1000; (para DIN EN 60751, classe B) |
Substâncias | fluidos líquidos e gasosos |
Profundidade mínima de imersão [mm] | 15 |
Dados elétricos
Classe de proteção | III |
---|
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de medição |
|
---|
Precisão / desvios
Precisão [K] | ± (0,30 K + 0,005 x|t|) |
---|
Tempos de reação
Tempo dinâmico de respostas T05 / T09 [s] | 7 / 18; (de acordo com DIN EN60751) |
---|
Condições ambientais
Proteção | IP 67 |
---|
Dados mecânicos
Dimensões [mm] | Ø 8 / L = 50 |
---|---|
Materiais | Aço inoxidável; FKM |
Materiais em contato com o fluído | 1.4404 (aço inoxidável / 316L) |
Diâmetro da sonda [mm] | 8 |
Notas
Notas |
|
|
---|---|---|
Quantidade | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | cabo: 5 m, FKM |
---|---|
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado |