- Produtos
- SZ0024
Monitor de controle para sensores de fluxo
SZ0024
VS0100/ 24VDC
Monitor de controle para sensores de fluxo
SZ0024
VS0100/ 24VDC
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Campo de aplicação
Aplicação | Controle de fluxo |
---|
Dados elétricos
Tolerância da tensão de operação [%] | -10...10 |
---|---|
Tensão de operação [V] | 24 DC |
Consumo de corrente [mA] | 40; (24 V) |
Quantidade de canais | 1 |
Saídas
Função elétrica | relé |
---|---|
Função de comutação do monitoramento do fluxo | relé é energizado quando o fluxo estiver presente |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...60 |
---|---|
Proteção | IP 40 |
Grau de proteção dos terminais | IP 20 |
Dados mecânicos
Invólucro | Invólucro para montagem de acordo com as normas DIN |
---|---|
Dimensões [mm] | 75 x 55 x 110 |
Materiais | plástico |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | terminais: 16 x ...2,5 mm² |
---|