- Produtos
- SU0501
Sensor ultra-som de vazão
SU0501
SUR12XXXFRKG/W/US-100-IPF
Sensor ultra-som de vazão
SU0501
SUR12XXXFRKG/W/US-100-IPF
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 2; Quantidade de saídas analógicas: 1 |
---|---|
Alcance de medição [l/min] | 0...20 |
Conexão de processo | conexão da rosca G 1/2 |
Campo de aplicação
Característica especial | Contatos banhados a ouro |
---|---|
Aplicação | Monitoramento da água de arrefecimento |
Temperatura do fluído [°C] | 5...80 |
Resistência à pressão [bar] | 16 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 20...28 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 60 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Retardo de prontidão [s] | 10 |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 2; Quantidade de saídas analógicas: 1 |
---|
Saídas
Saídas totais | 2 |
---|---|
Sinal de saída | sinal de comutação; sinal analógico; (configuráveis) |
Função elétrica | PNP/NPN |
Quantidade de saídas digitais | 2 |
Saída | abertura / fechamento; (parametrizável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 250; (por saída) |
Quantidade de saídas analógicas | 1 |
Corrente da saída analógica [mA] | 4...20; (de escala ajustável) |
Carga máx. [Ω] | 500 |
Tensão da saída analógica [V] | 0...10; (de escala ajustável) |
Min. resistência de carga [Ω] | 2000 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de medição [l/min] | 0...20 |
---|---|
Escala do display [l/min] | 0...24 |
Ponto de comutação SP [l/min] | 0,2...24 |
Ponto de comutação e retorno rP [l/min] | 0...23,8 |
Ponto inicial do sinal analógico ASP [l/min] | 0...16 |
Ponto final do sinal analógico AEP [l/min] | 8...24 |
Em passos de [l/min] | 0,1 |
Precisão / desvios
Gradiente da temperatura [K/min] | 200 |
---|---|
Precisão (na área de medição) | < ± 3 |
Tempos de reação
Tempo de resposta [s] | 1 |
---|---|
Tempo de retardo programável dS, dr [s] | 0...50 |
Software / programação
Possibilidades de ajuste dos parâmetros | histerese / janela; abertura / fechamento; lógica de comutação; saída de corrente/tensão; Tempo de retardo de partida; adaptação do valor de exibição; display que pode ser desligado; Unidade do display |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | 10...60 |
---|---|
Proteção | IP 65 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
||||||||
Resistência à vibrações |
|
Dados mecânicos
Materiais | latão; ABS; PA |
---|---|
Materiais em contato com o fluído | bronze (2.1096.01); 1.4435 (aço inoxidável / 316L); PPR (Hostalen); EPDM 80 Shore A; PES (Ultrason 2010); Centellen 200 |
Conexão de processo | conexão da rosca G 1/2 |
Displays / elementos de operação
Display |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unidade do display | l/min; gpm; l/h; gph; m³/h |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado |
---|