- Produtos
- ST4300
Sensor de fluxo para conexão em uma unidade de avaliação
ST4300
STR34ZBB
Sensor de fluxo para conexão em uma unidade de avaliação
ST4300
STR34ZBB
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Características do produto
Conexão de processo | G 3/4 rosca externa |
---|
Campo de aplicação
Aplicação | alta temperatura |
---|---|
Substâncias | Fluidos líquidos; fluidos gasosos |
Resistência à pressão [bar] | 30 |
Aplicação | alta temperatura |
---|---|
Temperatura do fluído [°C] | 0...120 |
Temperatura do fluído [°C] | 0...100 |
---|
Dados elétricos
Conexão com equipamento de valoração | VS 0100 |
---|
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de ajuste [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Sensibilidade máxima [cm/s] | 3...60 |
Alcance de ajuste [cm/s] | 5...1500 |
---|
Precisão / desvios
Gradiente da temperatura [K/min] | 15 |
---|
Tempos de reação
Tempo de resposta [s] | 1...10 |
---|
Tempo de resposta [s] | 1...10 |
---|
Tempo de resposta [s] | 1...10 |
---|
Condições ambientais
Proteção | IP 67 |
---|
Dados mecânicos
Invólucro | forma construtiva de roscas |
---|---|
Materiais | 1.4571 (aço inoxidável / 316Ti) |
Conexão de processo | G 3/4 rosca externa |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | cabo: 2 m, silicone; Comprimento máx. do cabo: 100 m; 4 x 0,5 mm² |
---|