- Produtos
- ST2606
Monitor de fluxo
ST2606
SCR14ABBFPKG/6M/PH
Monitor de fluxo
ST2606
SCR14ABBFPKG/6M/PH
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 1 |
---|---|
Conexão de processo | G 1/4 rosca externa |
Campo de aplicação
Substâncias | Fluidos líquidos |
---|---|
Temperatura do fluído [°C] | -25...80 |
Resistência à pressão [bar] | 30 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 20...36 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 45 |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Retardo de prontidão [s] | < 20 |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 1 |
---|
Saídas
Saídas totais | 1 |
---|---|
Sinal de saída | sinal de comutação |
Função elétrica | PNP |
Quantidade de saídas digitais | 1 |
Saída | abertura / fechamento; (parametrizável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 400 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de ajuste [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Sensibilidade máxima [cm/s] | 3...60 |
Precisão / desvios
Gradiente da temperatura [K/min] | 15 |
---|
Tempos de reação
Tempo de resposta [s] | 1...10 |
---|
Software / programação
Ajuste do ponto de comutação | com potenciômetro |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...80 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Materiais | PBT-GF20 |
---|---|
Materiais em contato com o fluído | 1.4571 (aço inoxidável / 316Ti) |
Conexão de processo | G 1/4 rosca externa |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | cabo: 6 m, PUR; 3 x 0,5 mm² |
---|