- Produtos
- ST0543
Monitor de fluxo
ST0543
SCN12ADBAKOW/LS
Monitor de fluxo
ST0543
SCN12ADBAKOW/LS
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 1 |
---|---|
Conexão de processo | 1/2" NPT |
Campo de aplicação
Aplicação | Área de alta pressão |
---|---|
Substâncias | Fluidos líquidos |
Temperatura do fluído [°C] | -25...80 |
Resistência à pressão [bar] | 300 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 70...140 AC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 40 |
Retardo de prontidão [s] | < 20 |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 1 |
---|
Saídas
Saídas totais | 1 |
---|---|
Sinal de saída | sinal de comutação |
Função elétrica | relé |
Quantidade de saídas digitais | 1 |
Saída | normalmente aberto |
Proteção contra curto-circuitos | não |
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de ajuste [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Sensibilidade máxima [cm/s] | 3...60 |
Precisão / desvios
Gradiente da temperatura [K/min] | 15 |
---|
Tempos de reação
Tempo de resposta [s] | 1...10 |
---|
Software / programação
Ajuste do ponto de comutação | com potenciômetro |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...80 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Materiais | PBT-GF20 |
---|---|
Materiais em contato com o fluído | 1.4571 (aço inoxidável / 316Ti) |
Conexão de processo | 1/2" NPT |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x 7/8"; codificação: A |
---|