- Produtos
- SR0126
Monitor de controle para sensores de fluxo
SR0126
VS0200/ 24VDC
Monitor de controle para sensores de fluxo
SR0126
VS0200/ 24VDC
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Campo de aplicação
Aplicação | Controle de fluxo; controlador de ruptura do cabo |
---|
Dados elétricos
Tolerância da tensão de operação [%] | -20...20 |
---|---|
Tensão de operação [V] | 24 DC |
Consumo de corrente [mA] | 70 |
Retardo de prontidão [s] | 30 |
Quantidade de canais | 1 |
Saídas
Função elétrica | relé |
---|---|
Poder de corte | 4 A, 250 V AC |
Função de comutação do monitoramento do fluxo | relé é energizado quando o fluxo estiver presente |
Função de comutação do monitoramento dos cabos | em caso de ruptura, o relé é desenergizado |
Tempos de reação
Tempo de resposta [s] | < 10 |
---|
Software / programação
Ajuste do ponto de comutação | com potenciômetro |
---|---|
Seleção de líquidos / gases | comutador |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Proteção | IP 40 |
Grau de proteção dos terminais | IP 20 |
Dados mecânicos
Invólucro | Invólucro para montagem de acordo com as normas DIN |
---|---|
Dimensões [mm] | 75 x 55 x 110 |
Materiais | plástico |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | terminais: 16 x ...2,5 mm² |
---|