- Produtos
- SN0109
Monitor de controle para sensores de fluxo
SN0109
VS0200/230VAC
Monitor de controle para sensores de fluxo
SN0109
VS0200/230VAC
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Produtos alternativos: SN0150 Comparação de produtos: SN0109 / SN0150 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Campo de aplicação
Aplicação | Controle de fluxo; controle de temperatura; controlador de ruptura do cabo |
---|
Dados elétricos
Tolerância da tensão de operação [%] | -10...10 |
---|---|
Tensão de operação [V] | < 230 AC |
Consumo energético máx. [VA] | 3 |
Retardo de prontidão [s] | < 30 |
Quantidade de canais | 1 |
Saídas
Função elétrica | relé |
---|---|
Poder de corte | 4 A, 250 V AC |
Função de comutação do monitoramento do fluxo | relé é energizado quando o fluxo estiver presente |
Função de comutação do monitoramento da temperatura | o relé é desenergizado quando a temperatura for excedida |
Função de comutação do monitoramento dos cabos | em caso de ruptura e curto-circuito, o relé é desenergizado |
Tempos de reação
Tempo de resposta [s] | < 10 |
---|
Software / programação
Ajuste do ponto de comutação | com potenciômetro |
---|---|
Seleção de líquidos / gases | comutador |
Ajuste do ponto de comutação | com potenciômetro |
Alcance de temperatura [°C] | 20...100 |
Ponto de comutação de repetibilidade / valor medido [K] | 4 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...70 |
---|---|
Proteção | IP 40 |
Grau de proteção dos terminais | IP 20 |
Dados mecânicos
Invólucro | Invólucro para montagem de acordo com as normas DIN |
---|---|
Dimensões [mm] | 75 x 55 x 110 |
Materiais | plástico |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | terminais: 16 x ...2,5 mm² |
---|