1. Página inicial
  2. Produtos
  3. SN0102

O artigo não é mais fornecido – registro do arquivo

Está sendo substituído por: SN0150 – Comparação de produtos: SN0102 / SN0150

SN0102

Monitor de controle para sensores de fluxo

VS0200/230VAC

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Caro cliente,
infelizmente esta ficha técnica não está disponível no idioma desejado. Em caso de dúvidas, favor enviar um e-mail para: E-Mail info.br@ifm.com

Com os melhores cumprimentos,
A sua equipe ifm

  • ce
Download
Technische Details
Campo de aplicação
Aplicação Controle de fluxo; controle de temperatura
Dados elétricos
Tolerância da tensão de operação [%] -10...10
Tensão de operação [V] < 230 AC
Retardo de prontidão [s] 30
Quantidade de canais 1
Saídas
Função elétrica relé
Poder de corte 4 A, 250 V AC
Função de comutação do monitoramento do fluxo relé é energizado quando o fluxo estiver presente
Função de comutação do monitoramento da temperatura relé energizado quando a temperatura for excedida
Software / programação
Ajuste do ponto de comutação com potenciômetro
Seleção de líquidos / gases comutador
Ajuste do ponto de comutação com potenciômetro
Alcance de temperatura [°C] 0...120
Ponto de comutação de repetibilidade / valor medido [K] 4
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] 0...60
Proteção IP 40
Grau de proteção dos terminais IP 20
Dados mecânicos
Invólucro Invólucro para montagem de acordo com as normas DIN
Dimensões [mm] 75 x 55 x 110
Materiais plástico
Displays / elementos de operação
Display
Função 11 x LED
Status de chaveamento LED, vermelho
Notas
Quantidade 1 peça
conexão elétrica
Conexão terminais: 16 x ...2,5 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nos reservamos o direito de fazer alterações técnicas sem aviso prévio — PT-BR — SN0102-00 — 06.03.2003 —