- Produtos
- SM0100
Monitor de controle para sensores de fluxo
SM0100
VS0200/ 90-265VAC/DC
Monitor de controle para sensores de fluxo
SM0100
VS0200/ 90-265VAC/DC
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Campo de aplicação
Aplicação | Controle de fluxo |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 90...265 AC/DC |
---|---|
Retardo de prontidão [s] | 30 |
Quantidade de canais | 1 |
Saídas
Função elétrica | relé |
---|---|
Poder de corte | 4 A, 250 V AC |
Função de comutação do monitoramento do fluxo | relé é energizado quando o fluxo estiver presente |
Software / programação
Ajuste do ponto de comutação | com potenciômetro |
---|---|
Seleção de líquidos / gases | comutador |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | 0...60 |
---|---|
Proteção | IP 40 |
Grau de proteção dos terminais | IP 20 |
Dados mecânicos
Invólucro | Invólucro para montagem de acordo com as normas DIN |
---|---|
Dimensões [mm] | 75 x 55 x 110 |
Materiais | plástico |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | terminais: 16 x ...2,5 mm² |
---|