- Produtos
- SL5203
Controlador de circulação de ar
SL5203
SLG23XEE40KG/2M
Controlador de circulação de ar
SL5203
SLG23XEE40KG/2M
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas analógicas: 1 |
---|---|
Conexão de processo | Ø 23 mm |
Campo de aplicação
Resistência à pressão [bar] | 1 |
---|
Dados elétricos
Tolerância da tensão de operação [%] | -10...10 |
---|---|
Tensão de operação [V] | 24 DC |
Consumo de corrente [mA] | < 35 |
Retardo de prontidão [s] | 90 |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas analógicas: 1 |
---|
Saídas
Saídas totais | 1 |
---|---|
Sinal de saída | sinal analógico |
Quantidade de saídas analógicas | 1 |
Tensão da saída analógica [V] | 0...10 |
Faixa de medição / de ajuste
Intervalo de velocidade [cm/s] | 200...2000 | |
---|---|---|
Aviso sobre a área de fluxo |
|
Precisão / desvios
Gradiente da temperatura [K/min] | 1 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -10...50 |
---|---|
Proteção | IP 65 |
Dados mecânicos
Materiais | invólucro: PBT; superfície do sensor: titânio |
---|---|
Materiais em contato com o fluído | PBT; titânio |
Conexão de processo | Ø 23 mm |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | cabo: 2 m, PUR; 4 x 0,5 mm², PVC |
---|