- Produtos
- SL0002
Controlador de circulação de ar
SL0002
LTM1202B1A
Controlador de circulação de ar
SL0002
LTM1202B1A
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Características do produto
Conexão de processo | M12 x 1 |
---|
Campo de aplicação
Resistência à pressão [bar] | 5 |
---|
Dados elétricos
Conexão com o amplificador de comutação | sim |
---|---|
Amplificador | conexão ao monitor de controle SC0001 |
Retardo de prontidão [s] | 60 |
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de ajuste [cm/s] | 10...2000 |
---|---|
Sensibilidade máxima [cm/s] | 10...250 |
Precisão / desvios
Gradiente da temperatura [K/min] | 15 |
---|
Tempos de reação
Tempo de resposta [s] | < 5 |
---|
Tempo de resposta [s] | < 5 |
---|
Condições ambientais
Proteção | IP 67 |
---|
Dados mecânicos
Dimensões [mm] | M12 x 1 |
---|---|
Designação da rosca | M12 x 1 |
Materiais | latão niquelado |
Materiais em contato com o fluído | superfície do sensor: PBT |
Conexão de processo | M12 x 1 |
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | cabo: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm² |
---|