- Produtos
- SF521A
Sensor de fluxo para conexão em uma unidade de avaliação
SF521A
SFG18ABB/2G /6M
Sensor de fluxo para conexão em uma unidade de avaliação
SF521A
SFG18ABB/2G /6M
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Características do produto
Comprimento da haste L [mm] | 156 |
---|---|
Conexão de processo | ANSIB 16.5 (1 in; 300 lb/sq.in) |
Campo de aplicação
Aplicação | alta temperatura |
---|---|
Substâncias | Fluidos líquidos; fluidos gasosos |
Temperatura do fluído [°C] | -20...70 |
Resistência à pressão [bar] | 30 |
Dados elétricos
Conexão com equipamento de valoração | VS2000 Exi (PTB 01 ATEX 2075) |
---|
Faixa de medição / de ajuste
Comprimento da haste L [mm] | 156 |
---|
Alcance de ajuste [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Sensibilidade máxima [cm/s] | 3...60 |
Alcance de ajuste [cm/s] | 200...2000 |
---|---|
Sensibilidade máxima [cm/s] | 200...800 |
Precisão / desvios
Gradiente da temperatura [K/min] | 15 |
---|
Tempos de reação
Tempo de resposta [s] | 1...10 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...70 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
Identificação dos aparelhos ATEX | II 2G Ex ia IIC T4 Gb | ||
---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
||
Resistência à vibrações |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 2,665 |
---|---|
Invólucro | Cilíndrico |
Dimensões [mm] | Ø 18 |
Materiais | 1.4404 (aço inoxidável / 316L) |
Materiais em contato com o fluído | 1.4404 (aço inoxidável / 316L) |
Conexão de processo | ANSIB 16.5 (1 in; 300 lb/sq.in) |
Notas
Notas |
|
|||
---|---|---|---|---|
Quantidade | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | cabo: 6 m, TPE-S; Comprimento máx. do cabo: 100 m; 5 x 0,34 mm² |
---|