- Produtos
- SF3415
Sensor de fluxo para conexão em uma unidade de avaliação
SF3415
SFN12XBK/US
Sensor de fluxo para conexão em uma unidade de avaliação
SF3415
SFN12XBK/US
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Características do produto
Conexão de processo | 1/2" NPT |
---|
Campo de aplicação
Substâncias | Fluidos líquidos; fluidos agressivos |
---|---|
Resistência à pressão [bar] | 30 |
Temperatura do fluído [°C] | 5...70 |
---|
Dados elétricos
Conexão com equipamento de valoração | VS 0200 |
---|
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de ajuste [cm/s] | 0...60 |
---|---|
Sensibilidade máxima [cm/s] | 3...40 |
Precisão / desvios
Gradiente da temperatura [K/min] | 7 |
---|
Tempos de reação
Tempo de resposta [s] | 2...20 |
---|
Tempo de resposta [s] | 2...20 |
---|
Condições ambientais
Proteção | IP 67 |
---|
Certificações / testes
Resistência a choques |
|
||
---|---|---|---|
Resistência à vibrações |
|
Dados mecânicos
Invólucro | forma construtiva de roscas |
---|---|
Materiais | cerâmica (99,9 % Al2 O3) |
Materiais em contato com o fluído | cerâmica (99,9 % Al2 O3) |
Conexão de processo | 1/2" NPT |
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Notas
Notas |
|
|
---|---|---|
Quantidade | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A; Comprimento máx. do cabo: 100 m |
---|