- Produtos
- SF3408
Sensor de fluxo para conexão em uma unidade de avaliação
SF3408
SFN12AAC/US-100
Sensor de fluxo para conexão em uma unidade de avaliação
SF3408
SFN12AAC/US-100
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Produtos alternativos: SF5700 + E40127 Comparação de produtos: SF3408 / SF5700 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Características do produto
Conexão de processo | 1/2" NPT |
---|
Campo de aplicação
Substâncias | Fluidos líquidos; fluidos agressivos |
---|---|
Temperatura do fluído [°C] | -25...80 |
Resistência à pressão [bar] | 5 |
Temperatura do fluído [°C] | -25...80 |
---|
Dados elétricos
Conexão com equipamento de valoração | VS 0200 |
---|
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de ajuste [cm/s] | 0...60 |
---|---|
Sensibilidade máxima [cm/s] | 0...20 |
Precisão / desvios
Gradiente da temperatura [K/min] | 7 |
---|
Tempos de reação
Tempo de resposta [s] | 2...20 |
---|
Tempo de resposta [s] | 2...20 |
---|
Condições ambientais
Proteção | IP 67 |
---|
Certificações / testes
Resistência a choques |
|
||
---|---|---|---|
Resistência à vibrações |
|
Dados mecânicos
Invólucro | forma construtiva de roscas |
---|---|
Materiais | PTFE |
Materiais em contato com o fluído | PTFE |
Conexão de processo | 1/2" NPT |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A; Comprimento máx. do cabo: 100 m |
---|