You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to: United States
  1. Produtos
  2. SF3306

Sensor de fluxo para conexão em uma unidade de avaliação

SF3306

SFR12ADB/US-100

Sensor de fluxo para conexão em uma unidade de avaliação

SF3306

SFR12ADB/US-100

Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Características do produto
Conexão de processo G 1/2
Campo de aplicação
Temperatura do fluído [°C] -25...80
Resistência à pressão [bar] 300
Faixa de medição / de ajuste
Fluidos líquidos
Alcance de ajuste [cm/s] 3...300
Sensibilidade máxima [cm/s] 3...60
Fluidos gasosos
Alcance de ajuste [cm/s] 200...2000
Sensibilidade máxima [cm/s] 200...800
Condições ambientais
Proteção IP 67
Dados mecânicos
Invólucro forma construtiva de roscas
Dimensões [mm] 27 x 27 x 72
Materiais 1.4571 (aço inoxidável / 316Ti)
Materiais em contato com o fluído 1.4571 (aço inoxidável / 316Ti)
Conexão de processo G 1/2
conexão elétrica
Conexão Conexão: 1 x M12; codificação: A; Comprimento máx. do cabo: 100 (5 x 0.5mm²) m