- Produtos
- SF0707
Sensor de fluxo para conexão em uma unidade de avaliação
SF0707
SFR14AACE1
Sensor de fluxo para conexão em uma unidade de avaliação
SF0707
SFR14AACE1
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Características do produto
Conexão de processo | G 1/4 rosca externa |
---|
Campo de aplicação
Aplicação | Ex zona 1 |
---|---|
Temperatura do fluído [°C] | -25...80 |
Resistência à pressão [bar] | 5 |
Aplicação | Ex zona 1 |
---|---|
Temperatura do fluído [°C] | -25...80 |
Dados elétricos
Conexão com equipamento de valoração | VS 0200 Exi |
---|
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de ajuste [cm/s] | 0...60 |
---|---|
Sensibilidade máxima [cm/s] | 0...20 |
Precisão / desvios
Gradiente da temperatura [K/min] | 7 |
---|
Tempos de reação
Tempo de resposta [s] | 2...20 |
---|
Tempo de resposta [s] | 2...20 |
---|
Condições ambientais
Proteção | IP 67 |
---|
Dados mecânicos
Invólucro | forma construtiva de roscas |
---|---|
Materiais | PTFE |
Materiais em contato com o fluído | PTFE |
Conexão de processo | G 1/4 rosca externa |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | cabo: 2 m, TPE-S; Comprimento máx. do cabo: 100 m; 5 x 0,34 mm² |
---|