- Produtos
- SF0700
Sensor de fluxo para conexão em uma unidade de avaliação
SF0700
SFM12ABBE1/US-100
Sensor de fluxo para conexão em uma unidade de avaliação
SF0700
SFM12ABBE1/US-100
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Produtos alternativos: SF120A Comparação de produtos: SF0700 / SF120A Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Características do produto
Conexão de processo | M12 x 1 |
---|
Campo de aplicação
Aplicação | Ex zona 1 |
---|---|
Temperatura do fluído [°C] | -25...80 |
Resistência à pressão [bar] | 30 |
Aplicação | Ex zona 1 |
---|---|
Temperatura do fluído [°C] | -25...80 |
Temperatura do fluído [°C] | -25...80 |
---|
Dados elétricos
Conexão com equipamento de valoração | VS0200 Exi |
---|
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de ajuste [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Sensibilidade máxima [cm/s] | 3...60 |
Alcance de ajuste [cm/s] | 200...2000 |
---|---|
Sensibilidade máxima [cm/s] | 200...800 |
Precisão / desvios
Gradiente da temperatura [K/min] | 15 |
---|
Tempos de reação
Tempo de resposta [s] | 1...10 |
---|
Tempo de resposta [s] | 1...10 |
---|
Tempo de resposta [s] | 1...10 |
---|
Condições ambientais
Proteção | IP 67 |
---|
Dados mecânicos
Invólucro | forma construtiva de roscas |
---|---|
Dimensões [mm] | M12 x 1 |
Designação da rosca | M12 x 1 |
Materiais | 1.4571 (aço inoxidável / 316Ti) |
Materiais em contato com o fluído | 1.4571 (aço inoxidável / 316Ti) |
Conexão de processo | M12 x 1 |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A; Comprimento máx. do cabo: 100 m |
---|