- Produtos
- RU1136
Encoder incremental de eixo maciço
RU1136
RU-5000-I05/L2E
Encoder incremental de eixo maciço
RU1136
RU-5000-I05/L2E
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Características do produto
Resolução | 5000 traços |
---|---|
Versão do eixo | eixo maciço |
Diâmetro do eixo [mm] | 6 |
Dados elétricos
Tolerância da tensão de operação [%] | 10 |
---|---|
Tensão de operação [V] | 5 DC |
Consumo de corrente [mA] | 150 |
Saídas
Função elétrica | TTL |
---|---|
Carga de corrente máx. por saída [mA] | 20 |
Freqüência de comutação [kHz] | 300 |
Diferença de fase A e B [°] | 90 |
Faixa de medição / de ajuste
Resolução | 5000 traços |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...100 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -30...100 |
Umidade relativa do ar máx. [%] | 98 |
Proteção | IP 66 |
Certificações / testes
Resistência a choques |
|
||
---|---|---|---|
Resistência à vibrações |
|
Dados mecânicos
Dimensões [mm] | Ø 58 / L = 46 | |
---|---|---|
Materiais | alumínio | |
Rotação mecânica máx. [U/min] | 12000 | |
Torque inicial máx. [Nm] | 1 | |
Torque da temperatura de referência [°C] | 20 | |
Versão do eixo | eixo maciço | |
Diâmetro do eixo [mm] | 6 | |
Material do eixo |
|
|
Carga de eixos máx. axial na extremidade do eixo [N] | 10 | |
Carga de eixos máx. radial na extremidade do eixo [N] | 20 | |
Flange de fixação | Flange síncrono |
conexão elétrica
cabo: 2 m, PUR; axial |
diagrama e curvas
diagrama de pulso
|
|
---|