- Produtos
- RP6412
Encoder incremental de eixo oco
RP6412
RP-2500-I24/N15
Encoder incremental de eixo oco
RP6412
RP-2500-I24/N15
- Sequência de impulsos definida para a detecção confiável de rotações
- Para um preciso posicionamento e uma precisa medição da trajetória
- Montagem fácil diretamente no eixo do acionamento
- Conexão a cabo radial para aplicação em condições de instalação estreitas
- Alta resistência a choques e vibrações
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Características do produto
Resolução | 2500 traços |
---|---|
Versão do eixo | eixo oco contínuo |
Diâmetro do eixo [mm] | 50 |
Campo de aplicação
Princípio de funcionamento | incremental |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 150 |
Saídas
Função elétrica | HTL |
---|---|
Carga de corrente máx. por saída [mA] | 50 |
Freqüência de comutação [kHz] | 300 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | < 60 s |
Diferença de fase A e B [°] | 90 |
Faixa de medição / de ajuste
Resolução | 2500 traços |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -30...65 | ||
---|---|---|---|
Aviso sobre a temperatura do ambiente |
|
||
Umidade relativa do ar máx. [%] | 75; (para curto período: 95 %; Condensação não admissível) | ||
Proteção | IP 64 |
Certificações / testes
Resistência a choques |
|
||
---|---|---|---|
Resistência à vibrações |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 1300 | |
---|---|---|
Dimensões [mm] | Ø 87 / L = 55 | |
Materiais | alumínio | |
Rotação mecânica máx. [U/min] | 4000 | |
Torque inicial máx. [Nm] | 20 | |
Torque da temperatura de referência [°C] | 20 | |
Versão do eixo | eixo oco contínuo | |
Diâmetro do eixo [mm] | 50 | |
Ajuste do eixo | H7 | |
Material do eixo |
|
|
Alinhamento do eixo axial máx. [mm] | 1,5; (Somente para compensar tolerâncias de montagem e dilatamento térmico.; Não é permitido movimento dinâmico.) |
conexão elétrica
cabo: 1 m, PUR; radial |
diagrama e curvas
diagrama de pulso
|
|
---|