- Produtos
- RP1315
Encoder incremental de eixo oco
RP1315
RP-2500-I05/N10
Encoder incremental de eixo oco
RP1315
RP-2500-I05/N10
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Características do produto
Resolução | 2500 traços |
---|---|
Versão do eixo | eixo oco contínuo |
Diâmetro do eixo [mm] | 20 |
Dados elétricos
Tolerância da tensão de operação [%] | 10 |
---|---|
Tensão de operação [V] | 5 DC |
Consumo de corrente [mA] | < 150 |
Saídas
Função elétrica | TTL |
---|---|
Carga de corrente máx. por saída [mA] | 20 |
Freqüência de comutação [kHz] | 300 |
Diferença de fase A e B [°] | 90 |
Faixa de medição / de ajuste
Resolução | 2500 traços |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -30...60 | ||
---|---|---|---|
Aviso sobre a temperatura do ambiente |
|
||
Temperatura de armazenamento [°C] | -30...100 | ||
Umidade relativa do ar máx. [%] | 98 | ||
Proteção | IP 64 |
Certificações / testes
Resistência a choques |
|
||
---|---|---|---|
Resistência à vibrações |
|
Dados mecânicos
Dimensões [mm] | Ø 87 / L = 45 | |
---|---|---|
Materiais | alumínio | |
Rotação mecânica máx. [U/min] | 6000 | |
Torque inicial máx. [Nm] | 10 | |
Torque da temperatura de referência [°C] | 20 | |
Versão do eixo | eixo oco contínuo | |
Diâmetro do eixo [mm] | 20 | |
Ajuste do eixo | H7 | |
Material do eixo |
|
|
Instalação profundidade / eixo [mm] | 10 | |
Alinhamento do eixo axial máx. [mm] | 1,5 |
conexão elétrica
cabo: 1 m, PUR; radial |
diagrama e curvas
diagrama de pulso
|
|
---|