- Produtos
- RO1367
Encoder incremental de eixo oco
RO1367
RO-4096-I05/N1U
Encoder incremental de eixo oco
RO1367
RO-4096-I05/N1U
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Características do produto
Resolução | 4096 traços |
---|---|
Versão do eixo | eixo oco unidirecional |
Diâmetro do eixo [mm] | 12 |
Dados elétricos
Tolerância da tensão de operação [%] | 10 |
---|---|
Tensão de operação [V] | 5 DC |
Consumo de corrente [mA] | < 150 |
Saídas
Função elétrica | TTL |
---|---|
Carga de corrente máx. por saída [mA] | 20 |
Freqüência de comutação [kHz] | 300 |
Diferença de fase A e B [°] | 90 |
Faixa de medição / de ajuste
Resolução | 4096 traços |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -30...100 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -30...100 |
Umidade relativa do ar máx. [%] | 98 |
Proteção | IP 64 |
Certificações / testes
Resistência a choques |
|
||
---|---|---|---|
Resistência à vibrações |
|
Dados mecânicos
Dimensões [mm] | Ø 58 / L = 35,5 | |
---|---|---|
Materiais | alumínio | |
Rotação mecânica máx. [U/min] | 12000 | |
Torque inicial máx. [Nm] | 2,5 | |
Torque da temperatura de referência [°C] | 20 | |
Versão do eixo | eixo oco unidirecional | |
Diâmetro do eixo [mm] | 12 | |
Ajuste do eixo | H7 | |
Material do eixo |
|
|
Instalação profundidade / eixo [mm] | 10 | |
Alinhamento do eixo axial máx. [mm] | 1; (deslocamento radial máx.: ± 0,05 mm) |
conexão elétrica
cabo: 1 m, PUR; radial |
diagrama e curvas
diagrama de pulso
|
|
---|