- Produtos
- RN6020
Encoder absoluto mono-volta de eixo maciço
RN6020
RN-2048-G24/L1B
Encoder absoluto mono-volta de eixo maciço
RN6020
RN-2048-G24/L1B
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Características do produto
Resolução | 2048 traços |
---|---|
Interface de comunicação | paralelo |
Versão do eixo | eixo maciço |
Diâmetro do eixo [mm] | 10 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 250 |
Rotação elétrica máx. [U/min] | 1500 |
Saídas
Função elétrica | HTL |
---|---|
Carga de corrente máx. por saída [mA] | 20 |
Versão da proteção contra curto-circuito | < 60 s |
Código | código Gray; (valores de códigos acendentes com rotação à direita (visto do eixo)) |
Faixa de medição / de ajuste
Resolução | 2048 traços |
---|
Interfaces
Interface de comunicação | paralelo |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...70 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -30...100 |
Umidade relativa do ar máx. [%] | 98 |
Proteção | IP 65 |
Certificações / testes
Resistência a choques |
|
||
---|---|---|---|
Resistência à vibrações |
|
Dados mecânicos
Dimensões [mm] | Ø 58 / L = 52 | |
---|---|---|
Materiais | alumínio | |
Rotação mecânica máx. [U/min] | 10000 | |
Torque inicial máx. [Nm] | 1 | |
Torque da temperatura de referência [°C] | 20 | |
Versão do eixo | eixo maciço | |
Diâmetro do eixo [mm] | 10 | |
Material do eixo |
|
|
Carga de eixos máx. axial na extremidade do eixo [N] | 10 | |
Carga de eixos máx. radial na extremidade do eixo [N] | 20 |
conexão elétrica
cabo: 1 m, PUR; Comprimento máx. do cabo: 100 m; axial |
diagrama e curvas
diagrama de pulso
|
|
---|