- Produtos
- RN1201
Encoder absoluto mono-volta de eixo maciço
RN1201
RN-8192-E05/R3B
Encoder absoluto mono-volta de eixo maciço
RN1201
RN-8192-E05/R3B
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Características do produto
Resolução | 8192 passos; 13 Bit |
---|---|
Interface de comunicação | feldbus pelo gateway |
Versão do eixo | eixo maciço |
Diâmetro do eixo [mm] | 10 |
Dados elétricos
Tolerância da tensão de operação [%] | 10 |
---|---|
Tensão de operação [V] | 5 DC; (do Gateway) |
Consumo de corrente [mA] | < 150 |
Rotação elétrica máx. [U/min] | 6000 |
Saídas
Código | código binário |
---|---|
Sinal de código | entrada de dados; sinais compatíveis com TTL; tempo e tempo (inv.) dos controladores segundo RS 485; saída de dados; seriado síncrono; sinais compatíveis com TTL, dados e dados (inv.); sinais incrementais; 2 sinais incrementais de forma sinusoidal (A e B); e desfasagem em 90°; 1 Vss 512 períodos de sinal por rotação |
Faixa de medição / de ajuste
Resolução | 8192 passos; 13 Bit |
---|
Interfaces
Interface de comunicação | feldbus pelo gateway |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...100 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -30...100 |
Proteção | IP 64 |
Certificações / testes
Resistência a choques |
|
||
---|---|---|---|
Resistência à vibrações |
|
Dados mecânicos
Materiais | alumínio | |
---|---|---|
Rotação mecânica máx. [U/min] | 12000 | |
Torque inicial máx. [Nm] | 1 | |
Torque da temperatura de referência [°C] | 20 | |
Versão do eixo | eixo maciço | |
Diâmetro do eixo [mm] | 10 | |
Material do eixo |
|
|
Carga de eixos máx. axial na extremidade do eixo [N] | 10 | |
Carga de eixos máx. radial na extremidade do eixo [N] | 20 |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
cabo: 3 m, PUR | |
Conexão: 1 x M23; Comprimento máx. do cabo: 150 m |