- Produtos
- RM6113
Encoder absoluto multivolta de eixo maciço
RM6113
RM-8192-P24/K A
Encoder absoluto multivolta de eixo maciço
RM6113
RM-8192-P24/K A
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Produtos alternativos: RM6101 Comparação de produtos: RM6113 / RM6101 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Características do produto
Resolução | parametrizável traços; 8192 passos; 4096 rotações; 25 Bit |
---|---|
Interface de comunicação | interface de dados SSI |
Versão do eixo | eixo maciço |
Diâmetro do eixo [mm] | 6 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 300 |
Rotação elétrica máx. [U/min] | 6000 |
Saídas
Código | código binário ou código Gray; (parametrizável; constante de tempo para o cálculo de posição: 0,5 ms) |
---|
Faixa de medição / de ajuste
Resolução | parametrizável traços; 8192 passos; 4096 rotações; 25 Bit |
---|
Interfaces
Interface de comunicação | interface de dados SSI |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...70 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -30...80 |
Proteção | IP 64 |
Certificações / testes
Resistência a choques |
|
||
---|---|---|---|
Resistência à vibrações |
|
Dados mecânicos
Dimensões [mm] | Ø 58 / L = 73 | |
---|---|---|
Materiais | alumínio | |
Rotação mecânica máx. [U/min] | 12000 | |
Torque inicial máx. [Nm] | 1 | |
Torque da temperatura de referência [°C] | 20 | |
Versão do eixo | eixo maciço | |
Diâmetro do eixo [mm] | 6 | |
Material do eixo |
|
|
Carga de eixos máx. axial na extremidade do eixo [N] | 10 | |
Carga de eixos máx. radial na extremidade do eixo [N] | 20 |
Notas
Notas |
|
---|
conexão elétrica
Conexão: 1 x M23 (ifm 1001.11), radial; Comprimento máx. do cabo: 100 m |
diagrama e curvas
diagrama de pulso
|
|
---|