- Produtos
- RB6023
Encoder incremental de eixo maciço
RB6023
RB-0036-I24/L5E
Encoder incremental de eixo maciço
RB6023
RB-0036-I24/L5E
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Produtos alternativos: RB6025 Comparação de produtos: RB6023 / RB6025 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Características do produto
Resolução | 36 traços |
---|---|
Versão do eixo | eixo maciço |
Diâmetro do eixo [mm] | 6 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 150 |
Saídas
Função elétrica | HTL |
---|---|
Carga de corrente máx. por saída [mA] | 50 |
Freqüência de comutação [kHz] | 160 |
Versão da proteção contra curto-circuito | < 60 s |
Diferença de fase A e B [°] | 90 |
Faixa de medição / de ajuste
Resolução | 36 traços |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...70 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -30...100 |
Umidade relativa do ar máx. [%] | 98 |
Proteção | IP 66 |
Certificações / testes
Resistência a choques |
|
||
---|---|---|---|
Resistência à vibrações |
|
Dados mecânicos
Dimensões [mm] | Ø 36,5 / L = 38 | |
---|---|---|
Materiais | alumínio | |
Rotação mecânica máx. [U/min] | 10000 | |
Torque inicial máx. [Nm] | 1 | |
Torque da temperatura de referência [°C] | 20 | |
Versão do eixo | eixo maciço | |
Diâmetro do eixo [mm] | 6 | |
Material do eixo |
|
|
Carga de eixos máx. axial na extremidade do eixo [N] | 5 | |
Carga de eixos máx. radial na extremidade do eixo [N] | 10 |
conexão elétrica
cabo: 5 m, PUR; radial, também pode ser usado axialmente |
diagrama e curvas
diagrama de pulso
|
|
---|