You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to: United States
  1. Produtos
  2. RB6015

Encoder incremental de eixo maciço

RB6015

RB-0500-I24/L2

Encoder incremental de eixo maciço

RB6015

RB-0500-I24/L2

  • Sequência de impulsos definida para a detecção confiável de rotações
  • Para um preciso posicionamento e uma precisa medição da trajetória
  • Elevada resistência do eixo maciço
  • Conexão a cabo radial para aplicação em condições de instalação estreitas
  • Invólucro compacto e robusto
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Produtos alternativos: RB3500 Comparação de produtos: RB6015 / RB3500 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
  • ce
  • c_nrtl_us
Características do produto
Resolução 500 traços
Versão do eixo eixo maciço
Diâmetro do eixo [mm] 6
Campo de aplicação
Princípio de funcionamento incremental
Dados elétricos
Tensão de operação [V] 10...30 DC
Consumo de corrente [mA] 150
Saídas
Função elétrica HTL
Carga de corrente máx. por saída [mA] 50
Freqüência de comutação [kHz] 160
Versão da proteção contra curto-circuito < 60 s
Diferença de fase A e B [°] 90
Faixa de medição / de ajuste
Resolução 500 traços
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -40...70
Aviso sobre a temperatura do ambiente
com cabo de assentamento fixo
Umidade relativa do ar máx. [%] 75; (para curto período: 95 %)
Proteção IP 64
Certificações / testes
Resistência a choques
100 g (6 ms)
Resistência à vibrações
10 g (55...2000 Hz)
Dados mecânicos
Peso [g] 260,4
Dimensões [mm] Ø 35 / L = 52,5
Materiais alumínio
Rotação mecânica máx. [U/min] 10000
Torque inicial máx. [Nm] 1
Torque da temperatura de referência [°C] 20
Versão do eixo eixo maciço
Diâmetro do eixo [mm] 6
Material do eixo
1.4104 (aço)
Carga de eixos máx. axial na extremidade do eixo [N] 5
Carga de eixos máx. radial na extremidade do eixo [N] 10
conexão elétrica
cabo: 2 m, PUR; radial, também pode ser usado axialmente
diagrama e curvas
diagrama de pulso
direção de rotação no sentido horário (visto sobre o eixo)