- Produtos
- PZ9910
Sensor de pressão com barra de LED
PZ9910
PZ-500PSBU76-HFBOW/LS/ /V
Sensor de pressão com barra de LED
PZ9910
PZ-500PSBU76-HFBOW/LS/ /V
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 1 |
---|---|
Alcance de medição [psi] | 0...5000 |
Conexão de processo | conexão da rosca 7/16" - 20 UNF Rosca interna |
Campo de aplicação
Aplicação | para aplicações industriais |
---|---|
Substâncias | fluidos líquidos e gasosos |
Condicional utilizável para | Em substâncias gasosas, a área de aplicação está restringida ao máx. de 25 bar. |
Temperatura do fluído [°C] | -25...70 |
Min. Berstdruck [psi] | 14000 |
Resistência à pressão [psi] | 8500 |
Tipo de pressão | pressão relativa |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 102...132 AC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 20 |
Classe de proteção | I |
Retardo de prontidão [s] | 0,35 |
Watchdog integrado | sim |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 1 |
---|
Saídas
Saídas totais | 1 |
---|---|
Sinal de saída | sinal de comutação |
Quantidade de saídas digitais | 1 |
Saída | normalmente aberto |
Queda de tensão máx. da saída de comutação AC [V] | 2 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação AC [mA] | 250; ((...70 °C) 1000 (...60 °C) 1500 (...45 °C) 2500 (...20 °C)) |
Frequência de comutação AC [Hz] | 10 |
Proteção contra curto-circuitos | não |
Proteção contra sobrecarga | não |
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de medição [psi] | 0...5000 | |
---|---|---|
Ponto de comutação SP [psi] | 250...5000 | |
Ponto de comutação e retorno rP [psi] | 150...4900 | |
Em intervalos de [psi] | 50 | |
Informação sobre a histerese |
|
Precisão / desvios
Precisão do ponto de ajuste [% do valor final] | < ± 2,0 |
---|---|
Repetibilidade [% do valor final] | < ± 0,25; (nas variações de temperatura < 10K) |
Influência da temperatura por 10 K | < ± 0,3 |
Software / programação
Ajuste do ponto de comutação | botão de programação |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...100 |
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
||||||
Resistência à vibrações |
|
Dados mecânicos
Materiais | EPDM/X; FKM; NBR; PBT; PC; 1.4301 (aço inoxidável / 304) |
---|---|
Materiais em contato com o fluído | FKM; cerâmica; 1.4305 (aço inoxidável / 303) |
Ciclos de pressão mín. | 100 milhões |
Conexão de processo | conexão da rosca 7/16" - 20 UNF Rosca interna |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x 7/8"; codificação: A |
---|