- Produtos
- PH0103
Sensor de pressão para embutir frontalmente
PH0103
PH-025-RES30-KFPKG/US/ /P
Sensor de pressão para embutir frontalmente
PH0103
PH-025-RES30-KFPKG/US/ /P
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 2; Quantidade de saídas analógicas: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Alcance de medição |
|
|||
Conexão de processo | 1,5" |
Campo de aplicação
Característica especial | Contatos banhados a ouro | |||
---|---|---|---|---|
Aplicação | montagem faceada para a indústria alimentícia e de bebidas | |||
Montagem | Invólucro com rotação de 350° | |||
Substâncias | Meios pastosos e sólidos; fluidos líquidos e gasosos | |||
Temperatura do fluído [°C] | -25...80 | |||
Min. Berstdruck |
|
|||
Resistência à pressão |
|
|||
Tipo de pressão | pressão relativa | |||
Para uma estanqueneidade perfeita | sim |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 20...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 60 |
Resistência de isolamento mín. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Retardo de prontidão [s] | 0,2 |
Watchdog integrado | sim |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 2; Quantidade de saídas analógicas: 1 |
---|
Saídas
Saídas totais | 2 |
---|---|
Sinal de saída | sinal de comutação; sinal analógico; (configuráveis) |
Função elétrica | PNP/NPN |
Quantidade de saídas digitais | 2 |
Saída | abertura / fechamento; (parametrizável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 250 |
Frequência de comutação DC [Hz] | < 170 |
Quantidade de saídas analógicas | 1 |
Corrente da saída analógica [mA] | 4...20; (de escala ajustável 1:4) |
Carga máx. [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
Tensão da saída analógica [V] | 0...10; (de escala ajustável 1:4) |
Min. resistência de carga [Ω] | 2000 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de medição |
|
|||
---|---|---|---|---|
Ponto de comutação SP |
|
|||
Ponto de comutação e retorno rP |
|
|||
Ponto inicial do sinal analógico |
|
|||
Ponto final do sinal analógico |
|
|||
Em intervalos de |
|
Precisão / desvios
Repetibilidade [% de duração] | < ± 0,1; (nas variações de temperatura < 10K; Turn down 1:1) |
---|---|
Desvio de características [% de duração] | < ± 0,6; (Turn down 1:1 , linearidade, inclusive histerese e repetibilidade , Ajuste do ponto limite conforme a DIN EN IEC 62828-1) |
Desvio de linearidade [% de duração] | < ± 0,5; (Turn down 1:1) |
Desvio de histerese [% de duração] | < ± 0,1; (Turn down 1:1) |
Estabilidade ao longo do tempo [% de duração] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; por ano) |
Coeficiente de temperatura do ponto zero [% de duração / 10 K] | < ± 0,1; (0...80 °C) |
Coeficiente de temperatura da amplitude [% de duração / 10 K] | < ± 0,2; (0...80 °C) |
Tempos de reação
Tempo de resposta [ms] | < 3 |
---|---|
Amortecimento do valor de processo dAP [s] | 0...4 |
Amortecimento da saída analógica dAA níveis [s] | 0 - 0,1 - 0,5 - 2 |
Tempo de subida máx. da saída analógica [ms] | 3 |
Software / programação
Possibilidades de ajuste dos parâmetros | histerese / janela; abertura / fechamento; lógica de comutação; saída de corrente/tensão; Amortecimento; adaptação do valor de exibição; display rotativo/desligável; Unidade do display; ponto zero; amplitude |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...100 |
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
||||||||
Resistência à vibrações |
|
Dados mecânicos
Materiais | 1.4404 (aço inoxidável / 316L); PBT; PC; PEI; EPDM/X; FKM |
---|---|
Materiais em contato com o fluído | 1.4404 (aço inoxidável / 316L); cerâmica (99,9 % Al2 O3); PTFE |
Ciclos de pressão mín. | 100 milhões |
Conexão de processo | 1,5" |
Displays / elementos de operação
Display |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unidade do display | bar; psi; MPa |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado |
---|