- Produtos
- PF7953
Sensor de pressão para embutir frontalmente
PF7953
PF-025-REB34-QFPKG/US/.../P
Sensor de pressão para embutir frontalmente
PF7953
PF-025-REB34-QFPKG/US/.../P
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Produtos alternativos: PF2953 Comparação de produtos: PF7953 / PF2953 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 2 |
---|---|
Alcance de medição [bar] | 0...25 |
Conexão de processo | conexão da rosca G 3/4 rosca externa |
Campo de aplicação
Característica especial | Contatos banhados a ouro |
---|---|
Aplicação | montagem faceada para a indústria alimentícia e de bebidas |
Montagem | Invólucro com rotação de 350° |
Substâncias | Meios pastosos e sólidos; fluidos líquidos e gasosos |
Temperatura do fluído [°C] | -25...80 |
Min. Berstdruck [bar] | 200 |
Resistência à pressão [bar] | 100 |
Tipo de pressão | pressão relativa |
Para uma estanqueneidade perfeita | sim |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 18...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 60 |
Resistência de isolamento mín. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Retardo de prontidão [s] | 0,2 |
Watchdog integrado | sim |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 2 |
---|
Saídas
Saídas totais | 2 |
---|---|
Sinal de saída | sinal de comutação |
Função elétrica | PNP |
Quantidade de saídas digitais | 2 |
Saída | abertura / fechamento; (parametrizável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 250 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de medição [bar] | 0...25 |
---|---|
Ponto de comutação SP [bar] | 0,2...25 |
Ponto de comutação e retorno rP [bar] | 0,1...24,8 |
Em intervalos de [bar] | 0,1 |
Precisão / desvios
Precisão do ponto de ajuste [% do valor final] | < ± 1 |
---|---|
Repetibilidade [% do valor final] | < ± 0,25; (nas variações de temperatura < 10K) |
Influência da temperatura por 10 K | < ± 0,3 |
Tempos de reação
Tempo de resposta ajustável de uma saída de comutação e frequência de comutação resultante |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo de resposta [ms] | para distribuição retangular de pressão; Ponto de acionamento (SPx) = 70 %; Ponto de desligamento (rPx) = 30 % | ||||||||||||||||||||||
Tempo de retardo programável dS, dr [s] | 0, 0,2,...10, 11,...50 |
Software / programação
Ajuste do ponto de comutação | botão de programação |
---|---|
Possibilidades de ajuste dos parâmetros | histerese / janela; abertura / fechamento; atraso na tração/desenergização; Amortecimento |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...100 |
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
||||||||
Resistência à vibrações |
|
Dados mecânicos
Materiais | EPDM/X; FKM; PA; PBT; PC; PTFE; 1.4404 (aço inoxidável / 316L) |
---|---|
Materiais em contato com o fluído | FKM; cerâmica; PTFE; 1.4404 (aço inoxidável / 316L) |
Ciclos de pressão mín. | 100 milhões |
Conexão de processo | conexão da rosca G 3/4 rosca externa |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado |
---|