- Produtos
- PB5021
Sensor de pressão com barra de LED
PB5021
PB-250-SBR14-HFPKG/US/ /V
Sensor de pressão com barra de LED
PB5021
PB-250-SBR14-HFPKG/US/ /V
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 1 |
---|---|
Alcance de medição [bar] | 0...250 |
Conexão de processo | conexão da rosca G 1/4 Rosca interna |
Campo de aplicação
Característica especial | Contatos banhados a ouro |
---|---|
Aplicação | para aplicações industriais |
Substâncias | fluidos líquidos e gasosos |
Condicional utilizável para | Em substâncias gasosas, a área de aplicação está restringida ao máx. de 25 bar. |
Temperatura do fluído [°C] | -25...80 |
Min. Berstdruck [bar] | 850 |
Resistência à pressão [bar] | 400 |
Tipo de pressão | pressão relativa |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 18...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 50 |
Resistência de isolamento mín. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Retardo de prontidão [s] | 0,2 |
Watchdog integrado | sim |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 1 |
---|
Saídas
Saídas totais | 1 |
---|---|
Sinal de saída | sinal de comutação |
Função elétrica | PNP |
Quantidade de saídas digitais | 1 |
Saída | abertura / fechamento; (parametrizável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 250 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 10 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de medição [bar] | 0...250 | |
---|---|---|
Ponto de comutação SP [bar] | 12,5...250 | |
Ponto de comutação e retorno rP [bar] | 7,5...245 | |
Em intervalos de [bar] | 2,5 | |
Informação sobre a histerese |
|
Precisão / desvios
Precisão do ponto de ajuste [% do valor final] | < ± 2,0 |
---|---|
Repetibilidade [% do valor final] | < ± 0,25; (nas variações de temperatura < 10K) |
Influência da temperatura por 10 K | < ± 0,3 |
Software / programação
Ajuste do ponto de comutação | botão de programação |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...100 |
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
||||||||
Resistência à vibrações |
|
Dados mecânicos
Materiais | EPDM/X; FKM; NBR; PA; PBT; PC; 1.4301 (aço inoxidável / 304) |
---|---|
Materiais em contato com o fluído | 1.4305 (aço inoxidável / 303); cerâmica; FKM |
Ciclos de pressão mín. | 100 milhões |
Conexão de processo | conexão da rosca G 1/4 Rosca interna |
Elemento de estrangulamento disponível | não (instalação posterior) |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado |