- Produtos
- OW5011
Sensor de temperatura infravermelho
OW5011
OWS-7520-BPKG
Sensor de temperatura infravermelho
OW5011
OWS-7520-BPKG
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Produtos alternativos: TW7001 + E35065 Comparação de produtos: OW5011 / TW7001 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Características do produto
Invólucro | Cilíndrico |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...55 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 20 |
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
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 400 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 1000 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Área de cobertura da histerese [%] | 1...15 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...60 |
---|---|
Proteção | IP 65 |
Certificações / testes
EMC |
|
---|
Dados mecânicos
Invólucro | Cilíndrico | |
---|---|---|
Dimensões [mm] | Ø 58 / L = 150 | |
Materiais | invólucro: latão revestido com bronze branco | |
Material da lente |
|
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x 7/8" |
---|