- Produtos
- OW1010
Transmissor fotoelétrico por barreira
OW1010
OWS-OOKG/AS
Transmissor fotoelétrico por barreira
OW1010
OWS-OOKG/AS
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Produtos alternativos: OJ5008 Comparação de produtos: OW1010 / OJ5008 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Características do produto
Tipo de luz | luz vermelha |
---|---|
Invólucro | Retangular |
Área de aplicação
Princípio de funcionamento | Sensores fotoelétricos por barreira |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 15; ((36 V)) |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Tipo de luz | luz vermelha |
Comprimento da onda [nm] | 660 |
Saídas
Proteção contra sobrecarga | sim |
---|
Faixa de registro
Transmissor / receptor | transmissor |
---|---|
Alcance de detecção [m] | < 4 |
Diâmetro máx. da mancha de luz [mm] | 320 |
Dimensões da mancha de luz valem para | à faixa máxima |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Proteção | IP 65 |
Certificações / testes
EMC |
|
---|
Dados mecânicos
Invólucro | Retangular | |
---|---|---|
Dimensões [mm] | 36 x 60 x 10 | |
Materiais | ABS reforçado com fibra de vidro | |
Material da lente |
|
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M8; codificação: A |
---|