- Produtos
- OW1006
Sensores retroreflexivos
OW1006
OWP-FPKG/0,1M/US
Sensores retroreflexivos
OW1006
OWP-FPKG/0,1M/US
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Produtos alternativos: OJ5063 Comparação de produtos: OW1006 / OJ5063 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Características do produto
Tipo de luz | luz vermelha |
---|---|
Invólucro | Retangular |
Campo de aplicação
Característica especial | filtro de polarização |
---|---|
Princípio de funcionamento | Sensores retroreflexivos |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 35; ((36 V)) |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Tipo de luz | luz vermelha |
Comprimento da onda [nm] | 660 |
Saídas
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | Comutação de modo Claro/Escuro; (parametrizável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 200 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 250 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Alcance de detecção [m] | 0,1...1,5; (Refletor prismático Ø 80 E20005) |
---|---|
Diâmetro máx. da mancha de luz [mm] | 120 |
Dimensões da mancha de luz valem para | à faixa máxima |
Filtro polarizador disponível | sim |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
---|
Dados mecânicos
Invólucro | Retangular | |
---|---|---|
Dimensões [mm] | 36 x 60 x 10 | |
Materiais | ABS reforçado com fibra de vidro | |
Material da lente |
|
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | cabo: 0,1 m, PVC |
---|---|
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A |
diagrama e curvas
curva da capacidade de reserva
|
|
---|