- Produtos
- OW0003
Sensor de temperatura infravermelho
OW0003
OWL-3506-ABOA
Sensor de temperatura infravermelho
OW0003
OWL-3506-ABOA
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Produtos alternativos: TW7001 + E35065 Comparação de produtos: OW0003 / TW7001 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Características do produto
Invólucro | Cilíndrico |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Proteção contra inversão de polaridade | não |
Saídas
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 10,5 |
---|---|
Queda de tensão máx. da saída de comutação AC [V] | 10,5 |
Corrente de saída mínima [mA] | 15 |
Corrente residual máx. [mA] | 7 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação AC [mA] | 200; (250 (...50 °C)) |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 50 |
Intensidade de corrente máxima de pico da saída de comutação [mA] | 1500; (10 ms / 0,5 Hz) |
Frequência de comutação AC [Hz] | 20 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 25 |
Proteção contra curto-circuitos | não |
Proteção contra sobrecarga | não |
Faixa de registro
Área de cobertura da histerese [%] | 1...15 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...60 |
---|---|
Proteção | IP 65 |
Certificações / testes
EMC |
|
---|
Dados mecânicos
Invólucro | Cilíndrico | |
---|---|---|
Dimensões [mm] | Ø 58 / L = 200 | |
Materiais | invólucro: latão revestido com bronze branco | |
Material da lente |
|
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Notas
Notas |
|
|
---|---|---|
Quantidade | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x 7/8" |
---|