- Produtos
- OU5088
Amplificador para fibra óptica
OU5088
OUF-DNKG/US-100-DNO
Amplificador para fibra óptica
OU5088
OUF-DNKG/US-100-DNO
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Características do produto
Tipo de luz | luz infravermelha |
---|---|
Invólucro | Retangular |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...50 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 35; ((24 V)) |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Tipo de luz | luz infravermelha |
Comprimento da onda [nm] | 880 |
Saídas
Função elétrica | NPN |
---|---|
Saída | obscurecimento |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 250 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 100 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Alcance de detecção [m] | 0...0,12; (Sensores fotoelétricos por barreira) |
---|---|
Alcance [mm] | 0...40; (Sensores de reflexão difusa) |
Alcance/alcance de detecção ajustável | sim |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Proteção | IP 65 |
Certificações / testes
EMC |
|
---|
Dados mecânicos
Invólucro | Retangular | |
---|---|---|
Dimensões [mm] | 28 x 16 x 56 | |
Materiais | PPO modificado | |
Material da lente |
|
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Notas
Notas |
|
||
---|---|---|---|
Quantidade | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A |
---|