- Produtos
- OU5026
Sensores de reflexão difusa
OU5026
OUN-DPKG
Sensores de reflexão difusa
OU5026
OUN-DPKG
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Características do produto
Tipo de luz | luz infravermelha |
---|---|
Invólucro | Retangular |
Campo de aplicação
Característica especial | ranges pequenos |
---|---|
Princípio de funcionamento | Sensores de reflexão difusa |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...55 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 35; ((24 V)) |
Classe de proteção | II |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Tipo de luz | luz infravermelha |
Comprimento da onda [nm] | 880 |
Saídas
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | obscurecimento |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 250 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 160 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Alcance [mm] | 20...40; (papel branco 200 x 200 mm) |
---|---|
Diâmetro máx. da mancha de luz [mm] | 20 |
Dimensões da mancha de luz valem para | à faixa máxima de detecção |
Ranges pequenos | sim |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
---|
Dados mecânicos
Invólucro | Retangular | |
---|---|---|
Dimensões [mm] | 28 x 16 x 51 | |
Materiais | PPO modificado | |
Material da lente |
|
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | cabo: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|
diagrama e curvas
curva da capacidade de reserva
|
|
---|