- Produtos
- OT5045
Sensores de reflexão difusa
OT5045
OTT-FPKG/US-100-IPF
Sensores de reflexão difusa
OT5045
OTT-FPKG/US-100-IPF
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Características do produto
Tipo de luz | luz infravermelha |
---|---|
Invólucro | Retangular |
Campo de aplicação
Princípio de funcionamento | Sensores de reflexão difusa |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...50 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 40; ((24 V)) |
Classe de proteção | II |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Tipo de luz | luz infravermelha |
Comprimento da onda [nm] | 880 |
Saídas
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | Comutação de modo Claro/Escuro; (parametrizável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 250 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 150 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Alcance [mm] | 10...40; (papel branco 200 x 200 mm) |
---|---|
Alcance/alcance de detecção ajustável | sim |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Proteção | IP 65 |
Certificações / testes
EMC |
|
---|
Dados mecânicos
Invólucro | Retangular | |
---|---|---|
Dimensões [mm] | 75 x 19 x 30 | |
Materiais | PBT | |
Material da lente |
|
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A |
---|