- Produtos
- OS0028
Receptor fotoelétrico por barreira
OS0028
OSE-FBOA/T
Receptor fotoelétrico por barreira
OS0028
OSE-FBOA/T
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Características do produto
Invólucro | Retangular |
---|
Campo de aplicação
Princípio de funcionamento | Sensores fotoelétricos por barreira |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Classe de proteção | II |
Saídas
Saída | Comutação de modo Claro/Escuro; (parametrizável) |
---|---|
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 10,5 |
Queda de tensão máx. da saída de comutação AC [V] | 10,5 |
Corrente de saída mínima [mA] | 15 |
Corrente residual máx. [mA] | 5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Intensidade de corrente máxima de pico da saída de comutação [mA] | 2200; (10 ms / 0,5 Hz) |
Frequência de comutação AC [Hz] | 25 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 40 |
Proteção contra curto-circuitos | não |
Proteção contra sobrecarga | não |
Timer [s] | 0,01...5 |
Faixa de registro
Transmissor / receptor | receptor |
---|---|
Alcance de detecção [m] | < 20 |
Alcance/alcance de detecção ajustável | sim |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Proteção | IP 65 |
Certificações / testes
EMC |
|
---|
Dados mecânicos
Invólucro | Retangular | |
---|---|---|
Dimensões [mm] | 80 x 28 x 95 | |
Materiais | PPO modificado | |
Material da lente |
|
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | terminais: ...1,5 mm²; Revestimento do cabo: Ø 7...13 mm |
---|