- Produtos
- OR0018
Transmissor fotoelétrico por barreira
OR0018
ORS-V/6M
Transmissor fotoelétrico por barreira
OR0018
ORS-V/6M
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Características do produto
Tipo de luz | luz infravermelha |
---|---|
Invólucro | Retangular |
Campo de aplicação
Princípio de funcionamento | Sensores fotoelétricos por barreira |
---|
Dados elétricos
Conexão com o amplificador de comutação | sim |
---|---|
Amplificador | Conexão com o amplificador de comutação OV5012, OV0010 |
Tipo de luz | luz infravermelha |
Comprimento da onda [nm] | 950 |
Saídas
Proteção contra curto-circuitos | não |
---|---|
Proteção contra sobrecarga | não |
Faixa de registro
Transmissor / receptor | transmissor |
---|---|
Alcance de detecção [m] | < 2 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...80 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
---|
Dados mecânicos
Invólucro | Retangular |
---|---|
Dimensões [mm] | 25 x 10 x 15 |
Materiais | PPO modificado |
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | cabo: 6 m; 1 x 0,14 mm² |
---|