Transmissor fotoelétrico por barreira
OR0008
ORS-V/10m
Transmissor fotoelétrico por barreira
OR0008
ORS-V/10m
- Modelo especialmente compacto para a aplicação em condições de instalação estreitas
- Elevadíssimo alcance
- Para conexão a um amplificador de comutação
- Prontidão operacional imediata graças ao ajuste fixo
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Produtos alternativos: OR0003 Comparação de produtos: OR0008 / OR0003 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Características do produto
Tipo de luz | luz infravermelha |
---|---|
Invólucro | Retangular |
Campo de aplicação
Princípio de funcionamento | Sensores fotoelétricos por barreira |
---|
Dados elétricos
Conexão com o amplificador de comutação | sim |
---|---|
Amplificador | Conexão com o amplificador de comutação OV5012, OV0010 |
Tipo de luz | luz infravermelha |
Comprimento da onda [nm] | 950 |
Saídas
Proteção contra curto-circuitos | não |
---|---|
Proteção contra sobrecarga | não |
Faixa de registro
Transmissor / receptor | transmissor |
---|---|
Alcance de detecção [m] | < 2 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...80 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [anos] | 57078 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 0,129 |
---|---|
Invólucro | Retangular |
Materiais | PPO modificado |
Orientação da lente | ótica lateral |
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | cabo: 10 m; 1 x 0,14 mm² |
---|