- Produtos
- OP5034
Sensores de reflexão difusa
OP5034
OPT-FNKG
Sensores de reflexão difusa
OP5034
OPT-FNKG
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Produtos alternativos: OA5108 Comparação de produtos: OP5034 / OA5108 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Características do produto
Invólucro | Retangular |
---|
Campo de aplicação
Princípio de funcionamento | Sensores de reflexão difusa |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...55 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 12; ((24 V)) |
Classe de proteção | II |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Saídas
Função elétrica | NPN |
---|---|
Saída | Comutação de modo Claro/Escuro; (parametrizável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 7,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 250 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 80 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Alcance [mm] | < 1300; (papel branco 200 x 200 mm) |
---|---|
Alcance/alcance de detecção ajustável | sim |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Proteção | IP 65 |
Certificações / testes
EMC |
|
---|
Dados mecânicos
Invólucro | Retangular | |
---|---|---|
Dimensões [mm] | 86 x 28 x 142 | |
Materiais | PPO modificado | |
Material da lente |
|
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | terminais: ...1,5 mm² |
---|