- Produtos
- OP0019
Sensores retroreflexivos
OP0019
OPR-FBOW/3L
Sensores retroreflexivos
OP0019
OPR-FBOW/3L
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Produtos alternativos: OA0104 ou OA0105 Comparação de produtos: OP0019 / OA0104 / OA0105 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Características do produto
Tipo de luz | luz infravermelha |
---|---|
Invólucro | Retangular |
Campo de aplicação
Princípio de funcionamento | Sensores retroreflexivos |
---|
Dados elétricos
Frequência AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tensão de operação [V] | 20...250 AC |
Consumo de corrente [mA] | 14; ((24 V)) |
Classe de proteção | II |
Tipo de luz | luz infravermelha |
Comprimento da onda [nm] | 880 |
Saídas
Saída | Comutação de modo Claro/Escuro; (parametrizável) |
---|---|
Queda de tensão máx. da saída de comutação AC [V] | 4 |
Corrente residual máx. [mA] | 6 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação AC [mA] | 350 |
Frequência de comutação AC [Hz] | 15 |
Proteção contra curto-circuitos | não |
Proteção contra sobrecarga | não |
Faixa de registro
Alcance de detecção [m] | 0,15...10; (Refletor prismático Ø 80 E20005) |
---|---|
Alcance sobre refletor prismático [m] | 0,15...10; (Refletor prismático Ø 80 E20005) |
Alcance/alcance de detecção ajustável | sim |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...80 |
---|---|
Proteção | IP 65 |
Certificações / testes
EMC |
|
---|
Dados mecânicos
Invólucro | Retangular | |
---|---|---|
Dimensões [mm] | 86 x 28 x 142 | |
Materiais | PPO modificado | |
Material da lente |
|
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | terminais: ...1,5 mm² |
---|