- Produtos
- OO5010
Amplificador para fibra óptica
OO5010
OOF-FNKG/M16/KL6
Amplificador para fibra óptica
OO5010
OOF-FNKG/M16/KL6
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Características do produto
Tipo de luz | luz vermelha |
---|---|
Invólucro | Retangular |
Campo de aplicação
Característica especial | saída de controle |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 12...36 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 50; ((24 V)) |
Consumo energético máx. [VA] | 1,2 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Tipo de luz | luz vermelha |
Comprimento da onda [nm] | 630 |
Saídas
Função elétrica | NPN | |
---|---|---|
Saída | Comutação de modo Claro/Escuro; (programável) | |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2 | |
Saída de controle | sim | |
Capacidade de carga da saída do controle de função [mA] | 200 | |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 200 | |
Frequência de comutação DC [Hz] | 1000 | |
Aviso para a frequência de comutação [Hz] |
|
|
Proteção contra curto-circuitos | sim | |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso | |
Proteção contra sobrecarga | sim | |
Timer [s] | 0,001...0,1 |
Faixa de registro
Alcance de detecção [m] | < 3,8; (Sensores fotoelétricos por barreira) |
---|---|
Alcance [mm] | 0...300; (Sensores de reflexão difusa) |
Alcance/alcance de detecção ajustável | sim |
Software / programação
Possibilidades de ajuste dos parâmetros | ajuste do ponto de comutação automático e manual; conexões lógicas AND / OR; segundo ponto de comutação |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...60 |
---|---|
Proteção | IP 65 |
Certificações / testes
EMC |
|
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 528,4 |
---|---|
Invólucro | Retangular |
Dimensões [mm] | 76,5 x 92,4 x 70,7 |
Quantidade de canais | 6 |
Conexão de fibra óptica | FE-11 / FT-11 |
Materiais | invólucro: ABS; janela do display: PMMA; janela LEDs: SEPS; tampa: zinco moldado sob pressão revestido com material sintético (PA) |
Orientação da lente | ótica lateral |
Displays / elementos de operação
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Trava eletrônica | sim |
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Notas
Notas |
|
|
---|---|---|
Quantidade | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão: 1 x M16 |